{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07420.prj},{NB=07420-208},{BELASTUNG=17.0},{GEW=0.0036},{EAN=4059495170244},{TIP=2.000},{XA=0.0},{VAR=1},{XB=0.000},{XC=8.40},{XD=17.0},{XE=0.6},{XF=3.2},{XG=12.0},{XH=9.6},{XI=17.0},{XJ=14.50},{XK=3.5},{XL=5.6},{BEST=07420-208},{MATERIAL=Stahl},{FORM=D},{AUSF=Kegelpfanne mit D4=D3},{D1=9.6},{D2=17.0},{D3=17.0},{D4=17.0},{D5=14.50},{H1=3.5},{H2=5.6},{H3=3.5},{H4=5.6},{R1=-},{F=8},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.